281803CY
Ovládací kabel; 3G1; U0/U: 0,6/1 kV; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Na seznamu UL; Flexibilní
ÖLFLEX® CONTROL TM CY 3G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.453,70 Kč
(11.123,29 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabel vyvinutý speciálně pro použití v USA.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky dvojitému celkovému stínění z hliníkem kašírované fólie a měděného stínicího opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Vynechání systém ochrany kabelů zvýhodňuje jednoduchou a úspornou instalaci.
- Obzvláště odolný proti olejům a plamen.
Použití
- V USA vhodný pro kabeláž průmyslových a obráběcích strojů, pro otevřené uložení v kabelových žlabech bez ochranné hadice.
- Vhodný pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách v USA a Evropě.
- V Evropě lze univerzálně použít pro zapojení vnitřních strojních a mezisystémových řídicích obvodů, k pevnému uložení a příležitostně pohyblivému použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití v USA a Evropě, při respektování teplotního rozsahu.
- V USA lze uložit přímo do země.
- Možnost flexibilního použití do -25 °C.