11101500
DC připojovací kabel; 4G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Identifikace žil: Barvy; Pevné uložení
ÖLFLEX® DC GRID 100 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
204.092,60 Kč
(10.204,63 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Díky odolnému materiálu izolace a pláště je vhodný pro přímé uložení do země dle DIN VDE 0276-603.
- Dobré montážní vlastnosti díky flexibilní konstrukci vodičů z jemných drátů.
- S aktuálním barevným značením podle DIN EN 60445 pro stejnosměrné systémy.
Použití
- Pro aplikace se stejnosměrným proudem v nízkonapěťovém rozsahu.
- Pro průmyslové instalace, kde je energie distribuována prostřednictvím stejnosměrné sítě.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Lze uložit přímo do země.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.