0027530
Ovládací kabel; 2X0.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® FD 855 P 2X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.127,14 Kč
(6.254,29 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“).
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Nízká emise částic v trvale pohyblivých aplikacích díky materiálu vnějšího pláště z PUR.
- Obzvláště krátké stočení žil umožňuje malé poloměry ohybu.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře