Připojovací a ovládací kabel; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; -55°C - 125°C; FlexibilníZkopírováno do schránky
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.069,35 Kč
(11.069,35 Kč/100 M)
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Bezpečnost v oblastech s velkou koncentrací osob
- Omezené šíření plamene, snížená hustota a toxicita kouřových plynů v případě požáru
- Minimalizace škod na budovách provozních prostředcích v důsledku požáru způsobených vznikem toxických kyselin
- Měděný oplet pro zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) stínění proti elektromagnetickým rušivým polím
- Certifikace pro námořní použití
Použití
- Pro zapojení, resp. připojení světel, ohřívačů, řídicích skříní a rozvaděčů při výrobě strojů, zařízení a přístrojů
- Pro použití v dopravních systémech i ve venkovním prostředí
- Převíjení, (elektro)magnety, čerpadla, elektroinstalace
- Zařízení pro tepelné zpracování, tlakové lití, vytápění a chladicí technika
- Použitelný venku