30016373
Připojovací kabel; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; FEP; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; -100°C - 205°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
Přidat do porovnání produktů
Cena
41.114,09 Kč
(41.114,09 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporná instalace díky malým průměrům kabelu
- Nepatrná exhalace plynů
- Odolnost proti většině vysoce agresivních chemikálií
- Vzhledem k velmi dobrým elektrickým mechanickým vlastnostem je kabel vhodný pro senzorovou techniku
Použití
- Průmyslové oblasti, ve kterých velmi vysoké teploty, agresivní chemikálie stísněné prostory vylučují použití běžných kabelů
- Typické oblasti použití: - stavba průmyslových pecí - slévárny - chemický průmysl - elektrárny - lakovny - topné systémy - zpracování plastů - větrné elektrárny
- Senzory, např. snímače hladiny