0091100
Připojovací kabel; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; FEP; Identifikace žil: Barvy; -100°C - 205°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 205 MC 3G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
29.222,06 Kč
(29.222,06 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporná instalace díky malým průměrům kabelu
- Nepatrná exhalace plynů
- Odolnost proti většině vysoce agresivních chemikálií
- Vzhledem k velmi dobrým elektrickým mechanickým vlastnostem je kabel vhodný pro senzorovou techniku
Použití
- Průmyslové oblasti, ve kterých velmi vysoké teploty, agresivní chemikálie stísněné prostory vylučují použití běžných kabelů
- Typické oblasti použití: - stavba průmyslových pecí - slévárny - chemický průmysl - elektrárny - lakovny - topné systémy - zpracování plastů - větrné elektrárny
- Senzory, např. snímače hladiny