0091330
Připojovací kabel; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PTFE; Identifikace žil: Barvy; Stíněné; -190°C - 260°C; Flexibilní
ÖLFLEX® HEAT 260 C MC 3G0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
36.787,43 Kč
(36.787,43 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Prostorově a hmotnostně úsporná instalace díky malým průměrům kabelu
- Odolný proti vzniku trhlin způsobených pnutím při silných teplotních výkyvech
- Vzhledem k velmi dobrým elektrickým mechanickým vlastnostem je kabel vhodný pro senzorovou techniku
- Nepatrná exhalace plynů
- Odolnost proti většině vysoce agresivních chemikálií
Použití
- Průmyslové oblasti, ve kterých velmi vysoké teploty, agresivní chemikálie stísněné prostory vylučují použití běžných kabelů
- Typické oblasti použití: - stavba průmyslových pecí - slévárny - chemický průmysl - elektrárny - lakovny - topné systémy - zpracování plastů - větrné elektrárny
- Použití ÖLFLEX® HEAT 260 se osvědčilo zejména v drsných podmínkách jako např. v lakovnách
- Senzory, např. snímače hladiny