0102104
Jednožilový vodič; 1X20 AWG; 19; červená; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pevné uložení
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG RD
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.323,80 Kč
(5.323,80 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Malé vnější průměry pro maximální úsporu prostoru a hmotnosti
- Odolnost proti většině vysoce agresivních chemikálií
- Odolný proti vzniku trhlin způsobených pnutím při silných teplotních výkyvech
Použití
- Průmyslové oblasti, ve kterých velmi vysoké teploty, agresivní chemikálie stísněné prostory vylučují použití běžných kabelů