0028100
Robotický kabel; 12x0,14; Identifikace žil: Barvy; 48 V; PUR; Stíněné; Torze
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.122,30 Kč
(30.244,61 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu zajišťuje maximální výkon výrobku.
- Speciální stočení žil umožňuje současné ohýbání a kroucení (torzní úhel až ± 180°/m).
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Osvědčený kabel, úspěšně testován na 5 milionů torzních cyklů.
- Delší cykly údržby při velmi velkých úhlech axiálního zkrutu šetří náklady a zvyšují účinnost strojů.
- Prostorově úsporný díky malým vnějším průměrům.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky ovinutí pocínovanými měděnými dráty, přizpůsobenému torznímu zatížení.
Použití
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití s torzním namáháním v průmyslových robotech a manipulačních zařízeních.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 10 m.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře