0026709
Ovládací kabel; 3G1; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Identifikace žil: Číslice; Stíněné; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® ROBUST FD C 3G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
468.854,00 Kč
(23.442,70 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Proti povětrnostním vlivům obzvláště odolný kabel do každého počasí díky vysoce kvalitním izolačním a plášťovým materiálům.
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu znamená maximální výkon výrobku.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech s dlouhými dráhami pojezdu nebo vysokým zrychlením (výkonová třída LAPP „Extended Line“). To vede k prodloužení cyklů údržby, úspoře nákladů a zvýšení účinnosti strojů.
- Vynikající odolnost proti velkému množství chemických látek (např. sloučeninám čpavku a bioplynům), jakož i proti rostlinným, živočišným nebo syntetickým tukům a olejům (např. bioolejům a hydraulickým olejům na bázi esterů).
- Obzvláště vhodný ve spojení s čisticími a chladicími prostředky rozpustnými ve vodě.
- Odolává horké vodě a páře při častém čištění parním paprskem.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Nízká emise částic při trvale pohyblivém použití díky materiálu pláště ROBUST.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Vhodný také jako flexibilní připojovací nebo prodlužovací kabel.
- Typickými oblastmi použití jsou myčky, čističky odpadních vod, kompostovací zařízení a aplikace v potravinářském průmyslu.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře