1020010
Servokabel; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Stíněné; UL recognised; Flexibilní
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.156,81 Kč
(12.313,62 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompatibilní se servopohony předních výrobců.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Výrobek s vícenásobnou certifikací umožňuje univerzální použití, snižuje rozmanitost dílů a zajišťuje tak úspory v logistice.
- Provozní napětí 1000 V je povoleno podle UL pro Severní Ameriku.
- Výrobek je k dispozici jak s páry ovládacích žil, tak i bez nich, např. pro brzdy a snímače teploty (jeden stíněný pár ovládacích žil nebo trojice nebo dva stíněné páry ovládacích žil).
Použití
- K připojení frekvenčních měničů a servomotorů.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.