1023470
Připojovací motorový kabel; 3X1,5+1G1; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X1,5+1G1
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.790,08 Kč
(33.580,16 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Technologie zeroCM® s plně elektricky symetrickou konstrukcí kabelu prokazatelně snižuje svodové proudy ve srovnání s běžnými motorovými kabely až o 60 %.
- Rychlejší a bezchybné připojení pouze s jedním ochranným vodičem namísto tří.
- Snižuje rušení EMC u frekvenčního měniče, čímž umožňuje téměř dvojnásobnou délku instalace.
- Připraveno pro budoucí generace pohonů s vyššími taktovacími frekvencemi.
- Dlouhodobé použití ve vlečných řetězech se středními dráhami pojezdu nebo se zvýšeným zrychlením (výkonová třída LAPP „Core Line“).
- Mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům s možností použití v širokém teplotním rozsahu.
- Obzvláště odolný vůči ropě a vrtným kapalinám, a proto ideální pro drsné prostředí.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Materiály bez halogenů a odolné proti plameni snižují v případě požáru možná rizika.
Použití
- Pro spojení frekvenčního měniče a motoru.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.
Komentáře