1023603
Solární kabel; 1X10; černá; 7.6 mm; Provozní napětí (max.): 1,8kVDC; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Flexibilní; Trvalé použití pod vodou až do: 1m; ; Bez halogenůImpact-Resistance-Test dle: UL854; Crush-Resistance test dle: UL854
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x10 WH/BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.183,34 Kč
(9.183,34 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- V plášti vytlačený barevný pruh slouží jako ochrana proti přepólování při montáži
- Alternativa pro pokrytí vodou, např. kvůli zvýšené hladině vody v důsledku povodní
- Omezené šíření plamene a tvorba toxických zplodin v případě požáru
- Odolný proti mechanickému poškození
- Přesná kontrola množství při pokládce díky metrovým značkám na plášti kabelu
Použití
- Zařízení PV se systémovým napájením DC do max. 1800 V
- Pro kabeláž solárních modulů, propojení jednotlivých modulů do řetězců a ke střídačům
- Na základě vodotěsnosti AD8 doporučila v září 2018 společnost Solartechnik Bayern, aby byl tento výrobek pro aplikace ve fotovoltaických zařízeních uložen v zemi v ochranných, k tomu určených hadicích / kanálech
- Pro flexibilní použití nebo jako součást fotovoltaických instalací v budovách
- Může být uložen v zemi bez ochranného potrubí v profesionálně postaveném kabelovém výkopu s nejméně 50 cm zasypané zeminy (70 cm pod silnicí) nad výstražnou páskou nad krycí plastovou deskou nad nejméně 10 cm krycí vrstvy písku nad kabelem položeným na nejméně 10 cm vysoké vrstvě pískového lože
Komentáře