70002600
Spirálový kabel; 2X0.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 300/500 V; PUR; Identifikace žil: Číslice
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2X0,5/1500
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.035,41 Kč
(203.541,18 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velmi dobrá tvarová paměť a délka natažení až na trojnásobek původní délky spirály
- Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
- Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám
Použití
- Jako ovládací kabel a přívodní kabel ke strojům
- Strojírenství
- Výroba přístrojů