4600024
Jednožilový kabel; 1X25; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Stíněné; Pevné uložení
ÖLFLEX® STATIC CY black 1X25
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.308,97 Kč
(24.617,94 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Cenově výhodný jednožilový kabel s dvojitou izolací/opláštěním pro pevné nechráněné uložení ve vnitřních prostorech a venku, maximálně pro příležitostně pohyblivé použití při dodržení minimálního poloměru ohybu 12,5x vnější průměr kabelu
- Vysoký stupeň pokrytí stínění zajišťuje velmi dobré vlastnosti z hlediska EMC
- Díky dvojité izolaci není při volném uložení nutná dodatečná ochrana, jako např. uzavřený kabelový kanál nebo ochranná hadice
Použití
- Speciálně ve výkonových elektrických obvodech jako externí spojovací kabel nebo k vnitřnímu propojení elektrického, popř. elektronického vybavení
- V suchých a vlhkých prostorech při malém mechanickém namáhání
- Může být použit např. v oblasti fotovoltaických zařízení jako flexibilní propojovací kabel ke střídačům ve vnitřních prostorech.
- Venku pouze při respektování teplotního rozsahu