15301000
Železniční kabel; 1X0.5; Kruh; EN 50306-2; Typ M; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; bílá
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V 1X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
943,31 Kč
(943,31 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Prostorově úsporná instalace díky redukovaným tloušťkám izolace
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné, chráněné uložení a pro aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný pro rozvaděče a ovládací panely vlaků a lokomotiv
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí