15310000
Železniční kabel; 4X0.5; EN 50306-4; Typ MM; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem;
ÖLFLEX® TRAIN 310 TW-P 300V 4X0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.390,54 Kč
(7.390,54 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Použitelný v kolejových vozidlech v souladu s normami: Požadavky na požární bezpečnost a konstrukci kabelu dle DIN EN 50306-4, typ MM; zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Chování při požáru certifikováno také podle zkušebních norem NF AFNOR (v závislosti na výrobku, viz Technické údaje).
- Izolační materiál zesítěný elektronovým paprskem umožňuje použití při velmi nízkých a vysokých teplotách (viz technické údaje).
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
Použití
- Široké spektrum použití v kolejových vozidlech.
- Typickými oblastmi použití jsou ovládací/monitorovací obvody, blokovací obvody a elektroinstalace zařízení.
- Pro pevné a chráněné uložení a pro aplikace, kde lze očekávat omezený pohyb.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Flexibilní použití při teplotách do -35 °C.