15350000
Železniční kabel; 2X1; EN 50264-3-2; Typ MM; U0/U: 300/500 V; -45 - 120 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem;
ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 2X1
Přidat do porovnání produktů
Cena
307.759,00 Kč
(6.155,18 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Dobrá chemická odolnost
- Odolný proti mechanickým vlivům v drsných podmínkách prostředí
- Rozšířený teplotní rozsah
- Omezené šíření plamene zvyšuje ochranu před poškozením zdraví osob a majetku případě požáru
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný pro připojení osvětlení, topných zařízení, rozvaděčů, svorkovnicových skříní a napájecích zdrojů