3823336
Železniční kabel; 1X1.5; EN 50264-3-1; Typ OM; U0/U: 1.8 / 3 kV; -40 - 125 °C; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Stíněné
ÖLFLEX® TRAIN 4GKW C 1X1,5 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
625.102,00 Kč
(6.251,02 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 10000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
Použití
- Široké spektrum použití v kolejových vozidlech.
- Pro pevné a chráněné uložení.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem je vysoce odolná proti olejům, pohonným hmotám, louhům a kyselinám.