61813737
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 16mm²; Krimpovací profil: Šestihranný
CRIMPING PLIERS PEW 8.286
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.422,44 Kč
(442.244,02 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rovnoměrné nastavení krimpovacích čelistí zaručuje přesný krimpovací profil
- Automatické nastavení pro požadovaný průřez krimpu
- Krimpování vyhovující DIN díky nucenému blokování čelistí pro dosažení spolehlivých krimpovaných spojů
- Ergonomické rukojeti a nízká potřebná ovládací síla
Použití
- K lisování izolovaných a neizolovaných koncových dutinek žil
- Umožňuje použití dutinek o délce až 20 mm (při délkách od 12 mm jsou nutné alespoň 2 krimpy)