61813872
Bateriový krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 10mm² - 400mm²; Krimpovací profil: Krimpovací profil trnový
CRIMPING PLIERS PVX 1300
Přidat do porovnání produktů
Cena
186.825,07 Kč
(18.682.507,06 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Obsluha jednou rukou k usnadnění práce
- Zvuková a světelná signalizace při nedostatečném tlaku
- Displej s informacemi o nástroji a intervalu údržby
- Rychlý posun pro efektivní lisování
- Řízení lisovací síly sledováním tlaku
Použití
- Stejné příslušenství jako pro V1311-A
- Bateriový nástroj pro lisování měděných spojů typu KRF/KRT 10-400 mm2