61718790
Náhradní nůž; Průměr kabelu: 3.2mm - 4.4mm;
SENSOR MINI SPARE BLADE SET
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.117,73 Kč
(211.772,65 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vyvinuto speciálně pro odizolování senzor/aktor kabelů
- Díky novému provedení nožů odstraňuje nástroj pláště kabelů z PVC / PUR dokonale a bez poškození vnitřních vodičů nebo stínicího opletu
- Plně automatické nastavení pro různé průměry kabelů
- Průchod kabelu otvorem v rukojeti umožňuje odizolování jakékoliv délky
- Ergonomické provedení - snadno ovladatelný a lehký
Použití
- PUR bezhalogenové senzor/aktor kabely
- Vysoce flexibilní kabely TPE-U
- PUR kabely
- PUR/PVC kabely
- Kabely s konstrukcí jádra z mnoha drátů, stíněné a nestíněné kabely
Komentáře