61749980
Spojovací objímka k připojení stínění; Vnitřní průměr: 7.95mm; vhodná krimpovací vložka: PEW 12.1428 SK; žlutá
SHIELD-KON GSC 5312 YE OUTER SLEEVES
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.081,07 Kč
(2.081,07 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Tvrdá stabilní vnitřní dutinka zachycuje lisovací tlak a chrání tak vodiče ležící uvnitř před mechanickým namáháním
- Měkká vnější dutinka je deformová do šestihranného tvaru, čímž zaručuje dokonalé elektrické a mechanické spojení
Použití
- Pro stíněné kabely s průměrem dielektrika od 1,1 do 9,4 mm (průměr po odstranění stínění)
- Telekomunikace
- Železniční doprava