61814711
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 21.2mm; Vnější průměr: 26mm; Jmenovitá velikost: 25; Ocel; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® FCE-V0 25/21.2X26.0 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
18.554,90 Kč
(74.219,58 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku
- Zvýšená odolnost proti olejům, benzinu, kyselinám a tukům
- Kapalinotěsná
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí