55503280
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 16mm; Vnější průměr: 21.1mm; Jmenovitá velikost: 1/2; Ocel;
SILVYN® FG 1/2" 16.0X21.1 WH 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.211,86 Kč
(50.706,19 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Pevnost v tahu
- Snadné čištění díky hladkému, bílému povrchu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Vnější plášť schválený FDA
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Farmaceutický průmysl
- Zařízení na balení potravin