55506795
Úhlové hadicové šroubení; PG 36; Jmenovitá velikost: 42; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 42; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66;
SILVYN® FPAG 90° PG 36 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
329,83 Kč
(32.983,49 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- 90° úhel umožňuje optimální montáž
- Rychlá montáž
- Pevnost v tahu
- Utěsnění
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích