61737162
Paralelně drážkovaná ochranná hadice; Vnitřní průměr: 14.8mm; Vnější průměr: 20mm; Jmenovitá velikost: 20; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® FPAS PA6 20 / 14.8X20.0 BK 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.296,82 Kč
(6.593,63 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Odolnost proti nárazu
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Pohyblivé aplikace
- Pro vnitřní i venkovní aplikace