55507340
T-konektor; Světlost: 14mm; Pro vnější průměr hadice: 16mm; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68, IP 66, IP 67
SILVYN® FPAX T16 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.140,61 Kč
(47.604,08 Kč/100 Ks)
3 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 15 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS