64400241
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 12.6mm; Vnější průměr: 17.8mm; Jmenovitá velikost: 3/8; Ocel; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12.6X17.8 BK 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
17.349,40 Kč
(57.831,35 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Flexibilní konstrukce hadice umožňuje malé poloměry ohybu a je optimální pro prostorově úsporné uložení ve stísněném prostoru v suchých a vlhkých prostorech, ale i venku
- Zvýšená odolnost proti olejům, benzinu, kyselinám a tukům
- Kapalinotěsná
Použití
- Pro použití v kolejových vozidlech a autobusech, pro pevné instalace a aplikace, kde může dojít k omezenému pohybu
- Vhodný i do prostředí s výskytem oleje a zvýšenou teplotou okolí