61804702
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 6.8mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 10; Ocel; Odolnost proti UV záření
SILVYN® LCC-2 10/6.8X10 BK 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.538,26 Kč
(8.460,88 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Speciálně do náročného prostředí s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu.
- Flexibilní, spirálovitě vinutá kovová ochranná hadice s jednoduchým falcovým profilem zajišťuje zvýšenou odolnost proti nárazu a tlaku.
- Obzvláště odolný proti povětrnostním vlivům díky nepropustnému vnějšímu PVC plášti.
Použití
- K ochraně kabelů před vlivy prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.