55510290
Hadicové šroubení; M 63; Jmenovitá velikost: 63; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar, IP 69;
SILVYN® LTPG-M 63X1.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.457,64 Kč
(245.763,60 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny