55510650
Hadicové šroubení; M 32; Jmenovitá velikost: 32; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
SILVYN® LTPS-M 32X1.5 NPB
Přidat do porovnání produktů
Cena
19.076,95 Kč
(95.384,74 Kč/100 Ks)
2 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 20 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Ochrana proti vibracím
- Dobré utěsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® LTP
- Aplikace s mechanickým namáháním
- Všude, kde se vyskytují kapaliny