61712840
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 12.6mm; Vnější průměr: 17.8mm; Jmenovitá velikost: 3/8; Ocel; Odolnost proti UV záření
SILVYN® OR 3/8'' 12.6X17.8 BK 75M
Přidat do porovnání produktů
Cena
20.034,07 Kč
(26.712,09 Kč/100 M)
75 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Pevnost v tahu
- Robustní
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- V širokém rozsahu odolná proti kyselinám a olejům
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Výroba transformátorů
- Železniční doprava
- Papírenský průmysl