61825040
Montážní konzola; Pro vnější průměr hadice: 18,0mm; Průměr otvoru: 6.4mm; Ocel
SILVYN® RKS 1 18/15
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.901,88 Kč
(2.901,88 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Široká škála průměrů umožňuje použití v mnoha různých oblastech.
- Zvýšená ochrana držených výrobků díky bezpečnému vedení a/nebo sdružování podél jejich uložení.
- Zvýšená ochrana držených výrobků díky bezpečnému upevnění k pouzdru, i když není možné zavedení přímo do pouzdra.
- Pryžový profil z polychloroprenu chrání držené výrobky proti oděru.
- Snadná montáž pomocí upevňovacího otvoru.
Použití
- Univerzálně vhodný k vedení a/nebo svazování kabelů, ochranných hadic a trubek.
- Pro použití s ochrannými hadicemi SILVYN®.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vysoká odolnost proti kyselinám a louhům.
- Vhodný pro venkovní použití.