Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
FIPLOCK PA12 - SPLIT parallel corrugated conduit
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou; Vnitřní průměr: 6.3mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 6; Polypropylen; Odolnost proti UV zářeníZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Zaregistrujte se pro individuální cenu.

Cena

420.794,46 Kč

(7.792,49 Kč/100 M)

Množství

50 M na balení

Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 5400 M.

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

 

  • Tvarově stabilní
  • Flexibilní
  • Odolnost proti stlačení
  • Jednoduchá ochrana proti hlodavcům
  • Rychlá a snadná montáž

 

  • Automobilový průmysl
  • Stavba lodí
  • Strojírenství
  • Elektrotechnický průmysl
  • Všude tam, kde je potřeba kabely a vodiče dodatečně chránit

Nedávno zobrazené výrobky