61804600
Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 6.8mm; Vnější průměr: 9.1mm; Jmenovitá velikost: 10; Nerezová ocel
SILVYN® SSUE 10 / 6.8X9.1 25M
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.314,64 Kč
(29.258,54 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Odolnost proti korozi
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti horku
Použití
- Offshore zařízení
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Ve vlhkých prostorech nebo venku
- Aplikace s mechanickým namáháním