61804601
Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 10mm; Vnější průměr: 12.3mm; Jmenovitá velikost: 12; Nerezová ocel
SILVYN® SSUE 12 / 10.0X12.3 25M
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.229,33 Kč
(32.917,33 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Odolnost proti korozi
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti horku
Použití
- Offshore zařízení
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Ve vlhkých prostorech nebo venku
- Aplikace s mechanickým namáháním