64400651
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se závitem; M 32; Jmenovitá velikost: 26; Vnitřní průměr: 28.9mm; Vnější průměr: 34.5mm; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
SILVYN® TC NW26 (28.9X34.5) M32X1.5BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.932,80 Kč
(11.865,61 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- S připojovacím závitem
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Výroba rozvaděčů