61808180
Add-on; Jmenovitá velikost: 19; Mosaz; Bez halogenů
SILVYN® US-MS-DR 19
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.793,30 Kč
(23.586,59 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje vybíjení rušivého proudu díky vodivému spojení se šroubením SILVYN® US-M/US
- Při teplotách nad 100 °C se může použít přítlačný kroužek jako náhrada těsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Jako spojení EMC