61808200
Add-on; Jmenovitá velikost: 27; Mosaz; Bez halogenů
SILVYN® US-MS-DR 27
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.057,40 Kč
(32.229,59 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Umožňuje vybíjení rušivého proudu díky vodivému spojení se šroubením SILVYN® US-M/US
- Při teplotách nad 100 °C se může použít přítlačný kroužek jako náhrada těsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Jako spojení EMC