52104240LF
Adaptér; Vnitřní závit: PG 16; Vnější závit: M 25; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® MA-M/PG 25x1,5/16
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.888,62 Kč
(9.777,25 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Umožňuje jednoduchý přechod z metrického vnějšího závitu na vnitřní závit PG.
- Odolává teplotám do +200 °C.
- K dispozici pro velikosti závitů do PG42 nebo M63.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro aplikace, kde se používají různé typy závitů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.