52000900
Kabelová vývodka; PG 36; Rozsah sevření (min./max.): 29.0 - 40.5 mm; Velikost klíče 1: 50; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 20;
SKINDICHT® SH PG 36
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.316,80 Kč
(63.167,98 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolná proti mořské vodě
- Antimagnetická
- Odolnost proti korozi
- Pevné a bezpečné odlehčení tahu
Použití
- Robustní a pevná kabelová vývodka s odlehčením v tahu
- Staveniště
- Investiční výstavba
- Výroba elektromotorů