52105270
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.0 - 4.8 mm; Velikost klíče 1: 14.0; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar;
SKINDICHT® SHV-M 12X1.5/7/5
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.668,34 Kč
(13.336,68 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tlakově vodotěsné
- Šetrné sevření kabelu
- Robustní
- Vysoké odlehčení tahu
Použití
- Tlakově vodotěsná kabelová vývodka s kuželovým těsněním
- Čerpadla
- Plovákové spínače