52106860
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 5.8 mm; Velikost klíče 1: 18; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 65, IP 66, IP 67, IP 68; EMC stínění
SKINDICHT® SHVE-M 16X1.5/9/6/3.2
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.717,23 Kč
(22.868,91 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Vysoké krytí
- Vysoké odlehčení tahu
Použití
- Uzemňovací kabelová vývodka se používá všude tam, kde se mohou vyskytovat elektrická rušivá pole
- Lékařská technika
- Frekvenční měniče
- Letiště
- Měřicí, řídicí a regulační technika