52102997
Pojistná matice; M 8; Velikost klíče: 13mm; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® SM-M 8x1 matice
Přidat do porovnání produktů
Cena
782,70 Kč
(1.565,40 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici ve velikostech M6x1 až M110x2.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro zajištění kabelové vývodky SKINTOP® /SKINDICHT® na vnitřní straně aplikace (např. pouzdra).
- Pro tenkostěnná pouzdra bez závitu, která umožňují pouze průchozí otvor.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.