52104731
Spojovací hrdlo; M 16; Velikost klíče: 20mm; Mosaz Poniklované
SKINDICHT® TWIST-M 16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.234,56 Kč
(102.345,63 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Otočný nástavec o 360° je vhodný pro přesné umístění úhlových hadicových šroubení na pouzdru.
- Otočný nástavec o 360° se používá ke snížení torzního zatížení kabelu a ochranné hadice, které může vzniknout při rotačních nebo kyvných pohybech.
- Nasazený O-kroužek umožňuje nejlepší možné utěsnění k pouzdru (stupeň krytí IP 68 (5 barů)). Těsnění na straně hadice závisí na použitém systému ochranných hadic.
- Lze kombinovat se všemi metrickými kabelovými vývodkami nebo hadicovými šroubeními.
Použití
- Univerzálně použitelné na rozhraní strojů k připojení systému ochranných hadic a aplikace.
- Speciálně pro pohyblivé strojní součásti.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Díky těsnění FKM extrémně odolná proti horku a vhodná pro použití při extrémně vysokých teplotách (do +200 °C). Odolnost proti agresivním látkám, jako jsou louhy, kyseliny a rozpouštědla.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.