Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 add-on
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Add-on; EMC stínění

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

52220089

Přidat do porovnání produktů

Cena

1.882,46 Kč

(188.245,68 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Pro optimální ochranu EMC při použití vícenásobných vstupních systémů SKINTOP® MULTI nebo SKINTOP® CUBE.
  • Jedinečný mosazný kartáč BRUSH vytváří nízkoohmový kontakt mezi měděným stínicím opletem kabelů a obdélníkovým rámem kartáče, čímž úspěšně odvádí rušivé signály. Kartáčové dráty chrání citlivý stínicí oplet.
  • Flexibilita při výběru průměru kabelu omezuje rozmanitost dílů ve skladu, což přináší logistické a nákladové výhody.
  • Snadná a pohodlná montáž na vícenásobný vstup pomocí 4 upevňovacích šroubů.
  • Kabely lze i po instalaci ještě posunout a upravit.
  • Kabely, které jsou následně vloženy, mohou být kontaktovány s kartáčovým rámem bez dalšího příslušenství. Dráty kartáče lze flexibilně umístit kolem měděného stínicího opletu.

Použití

  • Pro zavedení kabelů s měděným stíněním do pouzdra v souladu s EMC při použití vícenásobného vstupního systému SKINTOP® MULTI nebo SKINTOP® CUBE.