54110844
Add-on; M 40; Velikost klíče 1: 47; Mosaz Poniklované; EMC stínění
SKINTOP® BRUSH ADD-ON M40
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.729,53 Kč
(74.590,61 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Viditelné, velkoplošné spojení se stíněním
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Snadná demontáž
- Jednoduchá a bezpečná
- Řezné hrany proříznou při dotahování izolující vrstvu pouzdra nebo rozvaděče a zajistí tím optimální kontakt
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační systémy
- Pro kontakt EMC u průchozích otvorů
- Výroba rozvaděčů
- Dopravní a přepravní zařízení