53112694
Kabelová vývodka; Průměr otvoru: 32.3mm; Rozsah sevření (min./max.): 11mm - 20mm; Velikost klíče 1: 40mm; světle šedá; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 32 RAL 7035 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.975,74 Kč
(7.902,95 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Méně součástí, protimatice není nutná
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Ochrana proti vibracím
- Není nutný závit
Použití
- Solární aplikace
- Výroba rozvaděčů
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Klimatizační technika
- Automatizační technika