52220000
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 1; Odolnost proti UV záření;
SKINTOP® CUBE FRAME 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
644,02 Kč
(64.402,33 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu osazení (až 10 kabelů podle varianty).
- Modulární systém zjednodušuje servisní práce, protože jednotlivé kabely lze flexibilně vyměnit bez demontáže rámu z pouzdra.
- Integrované ploché těsnění umožňuje bezpečné utěsnění k pouzdru v naplněném stavu (stupeň krytí IP 64).
- Snadná montáž pomocí 4 upevňovacích šroubů.
- Certifikace UL/CSA podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Vyrobeno z odolného polyamidu (třída hořlavosti HB podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- K dispozici ve dvou velikostech pro montážní výřezy 16 nebo 24pólových konektorů.
Použití
- Pro utěsněný a tahově odlehčený vícenásobný vstup konfekcionovaných a nekonfekcionovaných kabelů do kabelového pouzdra.
- Pro použití s rychloupínacími moduly SKINTOP® CUBE MODULE.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.